XL3S PASEK ZAŚLEPEK BIAŁY (RAL9003) 24M
XSACC
Legrand
XL3S PASEK ZAŚLEPEK BIAŁY (RAL9003) 24M
REF. 339754
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971090514
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
26,88 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kolor | Biały |
Szerokość | 500 mm |
---|---|
Wysokość | 50 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
13 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
WYBIERZ