-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Perforacja
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDZIAŁ KABLOWY XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDZIAŁ KABLOWY XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ Z ZAW. DPX IS 630 PK W1400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ Z ZAW. DPX IS 630 PK W1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX-IS 630 DO PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 250/630 DO PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA DPX 250/630 + BRP DO PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH 600
Cena bez VAT