-
Rodzaj budowy
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Perforacja
-
Perforacja
-
Z zamkiem
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Rozstaw osi szyn
-
Rozstaw osi szyn
-
Do wygrodzeń w formie 2a
-
Do wygrodzeń w formie 2b
-
Liczba biegunów
-
Do wygrodzeń w formie 3a
-
Do wygrodzeń w formie 3b
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 4a
-
Do wygrodzeń w formie 4b
-
Z wejściem kablowym
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PDSTAWA MONTAŻOWA SZR DPX3 630 POZIOMA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK IZOLACYJNY SYSTEMU SZYN ZBIORCZYCH 60 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 160A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 250-400A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 630A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK IZOLACYJNY SYSTEMU SZYN ZBIORCZYCH 185 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
POD.REG.SZR 2XDPX160-250 STACJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODST REG. SZR DPX3 WTYK SZ600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 STACJONARNY SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 + BRP STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DO DPX 1600 WYSUWANY POZIOMA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODST. REG.DPX3 160-250 SZ850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 STACJONARNY SZEROKOŚĆ 850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 + BRP STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
POD.REG.DPX160-250 STACJ SZ600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODST REG. 1-3 DPX3 WTYK SZ600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODST. REG DPX3 160 POZ.SZ600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODST. REG DPX3 160 POZ. WTYK
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODST. REG DPX3 250 POZ.SZ600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODST. REG DPX3 250 POZ. WTYK
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 1600 SZR STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 1600 SZR WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PODSTAWA MONTAŻOWA DPX3 630 W WYKONANIU WTYKOWYM/WYSUWNYM PION.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PODSTAWA MONTAŻOWA SZRDO 2XDPX3 630 W POZYCJI PIONOWEJ
Cena bez VAT