-
Płyta dachowa
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zastosowanie jako ściana boczna
-
Rodzaj budowy
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zawias wewnętrzny
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Płyta podłogowa
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Zastosowanie jako ściana tylna
-
Przezroczysty
-
Zawias zewnętrzny
-
Tekstowy
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Puszka sprayu
-
Zakres/rozstaw zacisku
-
Kąt otwarcia
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
System przykręcania
-
Regulowany
-
Możliwy demontaż
-
Do blachowkrętów
-
Gatunek materiału
-
Średnica otworu
-
Perforacja
-
Perforacja
-
Magnetyczny
-
Z zamkiem
-
Rozstaw szczelin
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Szerokość szczeliny
-
Model
-
Grubość materiału
-
Model
-
Grubość materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Z czujnikiem światła
-
Rodzaj ściany bocznej
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Rozstaw osi szyn
-
Rozstaw osi szyn
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do organizatora kabli
-
Źródło światła
-
Samogasnące
-
Z odpowietrznikiem
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Pojemność
-
Sposób mocowania
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Z pokrywą
-
Do wygrodzeń w formie 2a
-
Do wygrodzeń w formie 2b
-
Kształt główki
-
Model samoprzylepny
-
Do wygrodzeń w formie 3a
-
Liczba biegunów
-
Do wygrodzeń w formie 3b
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 4a
-
Do wygrodzeń w formie 4b
-
Z wejściem kablowym
-
Z wejściem kablowym
-
Liczba jednostek U
-
Do montażu na zewnątrz
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Z gniazdem wtykowym
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 160 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PASEK ZAŚLEPEK 18 MODUŁÓW - SZARY RAL 7035
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAKRĘTKA SAMOMOCUJĄCA DO M6
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PASEK ZAŚLEPEK 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ETYKIETY DO OSŁONY 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA BOK/TYŁ 475
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA BOK/TYŁ 725
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA BOK/TYŁ 975
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁ BOK/TYŁ475 2200MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁ BOK/TYŁ725 2200MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁ BOK/TYŁ975 2200MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA PEŁNA XL3 4000 1800 X 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KĄTOWNIK DO WZMOCNIENIA ŁĄCZENIA XL3 4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁASKOWNIK WZMACNIAJĄCY ŁĄCZENIA XL3 4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
FARBA W AEROZOLU RAL 7035
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 475 KONSTRUKCJA WSPORNIKOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 725 KONSTRUKCJA WSPORNIKOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 475 REGULOWANE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 725 REGULOWANE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 1600 SZR STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 1600 SZR WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS RAMA DLA OSŁON DO SZAF O GŁĘBOKOŚCI 725 I 975 BEZ WEW. PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS RAMA DLA OSŁON DO SZAF O GŁĘBOKOŚCI 975 Z WEW. PRZEPUSTEM KABLOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYTY TRANSPORTOWY XL3 4000
Cena bez VAT