WSPORNIK TH 35 24M BEZ ZACZEPÓW
XL400
Legrand
WSPORNIK TH 35 24M BEZ ZACZEPÓW
REF. 020204
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060202040
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
72,39 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyna montażowa DIN TH-15 mm |
---|---|
Materiał | Stal |
Rodzaj otworu/wycięcia | Podłużny |
Grubość materiału | 15 mm |
---|---|
Długość | 600 mm |
Wysokość | 35 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ