Skip to main content
Logo print

PRZEDZIAŁ KABLOWY IZOLACYJNY XL3 400/1200

XL400 Legrand

PRZEDZIAŁ KABLOWY IZOLACYJNY XL3 400/1200

REF. 020177 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060201777
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 034,46 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 310 mm
Wysokość 1200 mm
Głębokość 175 mm
Materiał Stal
Gatunek materiału Inne
Wykończenie powierzchni Malowanie proszkowe
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Z płytą montażową Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością Nie
Montaż wnękowy Nie
Montaż słupowy Nie
Liczba drzwi 1
Z drzwiami przeszklonymi Nie
Z drzwiami z wentylacją Nie
Z drzwiami tylnymi Nie
Liczba zamków 1
Do montażu na zewnątrz Nie
Dach skośny Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Odporność udarowa IK07
Stopień ochrony (IP) IP43
Stopień ochrony (NEMA) Inne

Dokumentacja

5 dokumenty
Instrukcja użytkowania
E6948E.pdf pdf (1.56 Mo)
Instrukcja użytkowania
E6948F.pdf pdf (1.7 Mo)
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F00250EN-00.pdf pdf (0.54 Mo)
Poradnik techniczny
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)