OSŁONA IZOLACYJNA DPX 250/630 + BRP CENTRALNA
XL400
Legrand
OSŁONA IZOLACYJNA DPX 250/630 + BRP CENTRALNA
REF. 020373
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060203733
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 035,26 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 515 mm |
---|---|
Wysokość | 600 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 575 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 1900 mm |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ