XL? 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA 5R
XL160
Legrand
XL? 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA 5R
REF. 020075
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200756
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 802,86 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 5 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 24 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Z zamkiem | Tak |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 170 mm |
Głębokość wewnętrzna | 93 mm |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Stopień ochrony (IP) | IP43 |
Wysokość | 900 mm |
Szerokość | 575 mm |
Głębokość | 147 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
WYBIERZ