-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zastosowanie
-
Rodzaj uchwytu
-
Przezroczysty
-
Rączka
-
Tekstowy
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Materiał
-
Kłódka
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Magnetyczny
-
Rodzaj zamknięcia
-
Długość
-
Model
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Grubość materiału
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Model samoprzylepny
-
Wykończenie powierzchni
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
PASEK ZAŚLEPEK 18 MODUŁÓW - SZARY RAL 7035
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK MONTAŻOWY TH 35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK DO MONTAŻU KANAŁÓW GRZEBIENIOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DO ŁĄCZENIA DLP/ROZDZIELNICA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PASEK ZAŚLEPEK 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ETYKIETY DO OSŁONY 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA IZOLACYJNA DPX 125-240 ER PIONOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA IZOLACYJNA PEŁNA WYS. 100
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI DO LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH IP2X
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OBEJMA KABLOWA PIONOWA 2 SZTUKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OBEJMA KABLOWA POZIOMA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WKŁADKA ZAMKA Z KLUCZEM 405
Cena bez VAT