WSPORNIKI DO LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH IP2X
XL160
Legrand
WSPORNIKI DO LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH IP2X
REF. 020050
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200503
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
32,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 575 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
---|---|
Numer RAL | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ