PASEK ZAŚLEPEK 24M
XL160
Legrand
PASEK ZAŚLEPEK 24M
REF. 020051
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200510
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
39,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Szerokość | 432 mm |
---|---|
Wysokość | 48 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ