Skip to main content
Logo print

XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 4R

XL160 Legrand

XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 4R

REF. 020064 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060200640
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 071,62 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Liczba rzędów 4
Szerokość wyrażona liczbą modułów 24
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi Tak
Z zamkiem Tak
Materiał obudowy Stal
Głębokość wbudowania 140 mm
Głębokość wewnętrzna 93 mm
Szyna DIN Tak
Z płytą montażową Nie
Możliwość rozbudowy Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Stopień ochrony (IP) IP43
Wysokość 750 mm
Szerokość 575 mm
Głębokość 100 mm

Dokumentacja

3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
F3456A-00.pdf pdf (1.97 Mo)