-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zastosowanie
-
Rodzaj uchwytu
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Rodzaj pokrywy
-
Przezroczysty
-
Rączka
-
Tekstowy
-
Materiał
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał obudowy
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Materiał
-
Kłódka
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Magnetyczny
-
Rodzaj zamknięcia
-
Z zamkiem
-
Długość
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Grubość materiału
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Sposób montażu
-
Z płytą montażową
-
Głębokość wewnętrzna
-
Model samoprzylepny
-
Wykończenie powierzchni
-
Szyna DIN
-
Wykończenie powierzchni
-
Możliwość rozbudowy
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 4R
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DO ŁĄCZENIA DLP/ROZDZIELNICA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 3R
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 5R
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 6R
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PASEK ZAŚLEPEK 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ETYKIETY DO OSŁONY 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OBEJMA KABLOWA PIONOWA 2 SZTUKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OBEJMA KABLOWA POZIOMA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WKŁADKA ZAMKA Z KLUCZEM 405
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK DO MONTAŻU KANAŁÓW GRZEBIENIOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK MONTAŻOWY TH 35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PŁASKIE PRZEZROCZYSTE WYS. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PŁASKIE PRZEZROCZYSTE WYS. 750
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PŁASKIE PRZEZROCZYSTE WYS. 900
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PŁASKIE PRZEZROCZYSTE WYS. 1050
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE WYS. 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE WYS. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE WYS. 750
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE WYS. 900
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYPOSAŻENIE MONTAŻOWE DO ŚCIAN G/K
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI DO LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH IP2X
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYSOKOŚĆ 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PROFILOWANE METALOWE WYS. 600
Cena bez VAT