-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj budowy
-
Akcesorium
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Część zamienna/zapasowa
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Perforacja
-
Z zamkiem
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 2a
-
Do wygrodzeń w formie 2b
-
Do wygrodzeń w formie 3a
-
Do wygrodzeń w formie 3b
-
Wykończenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 4a
-
Do wygrodzeń w formie 4b
-
Z wejściem kablowym
-
Liczba jednostek U
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODA SEPARACYJNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3 W PIONIE LUB POZIOMIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO MONTAŻU ROZDZIELNIC PRACTIBOX3 W ŚCIANACH PUSTYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁASKI WSPORNIK 12 X 2 DO MONTAŻU LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA PERFOROWANA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT