-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj budowy
-
Akcesorium
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Część zamienna/zapasowa
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Perforacja
-
Z zamkiem
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 2a
-
Do wygrodzeń w formie 2b
-
Do wygrodzeń w formie 3a
-
Do wygrodzeń w formie 3b
-
Wykończenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 4a
-
Do wygrodzeń w formie 4b
-
Z wejściem kablowym
-
Liczba jednostek U
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3 W PIONIE LUB POZIOMIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO MONTAŻU ROZDZIELNIC PRACTIBOX3 W ŚCIANACH PUSTYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁASKI WSPORNIK 12 X 2 DO MONTAŻU LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODA SEPARACYJNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA PERFOROWANA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
Cena bez VAT