-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Do przewodów jednożyłowych
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Sposób montażu
-
Do przewodów wielożyłowych
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Do przewodów linkowych
-
Do przewodów linkowych bez tulejek
-
Liczba wejść
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wyjście
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Napięcie znamionowe
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S WNĘKOWYCH W PIONIE LUB POZIOMIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA BIAŁA 13 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA BIAŁA 18 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 12-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 1X18
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S 8-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 12-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 1X18
Cena bez VAT