-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Do przewodów jednożyłowych
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Sposób montażu
-
Do przewodów wielożyłowych
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Do przewodów linkowych
-
Do przewodów linkowych bez tulejek
-
Liczba wejść
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wyjście
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Napięcie znamionowe
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA BIAŁA 13 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA BIAŁA 18 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S WNĘKOWYCH W PIONIE LUB POZIOMIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 12-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 1X18
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S 8-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 12-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 1X18
Cena bez VAT