XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 3R
XL160
Legrand
XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 3R
REF. 020003
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200039
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 192,67 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 3 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 24 |
Rodzaj pokrywy | Opcjonalne |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Z zamkiem | Nie |
Materiał obudowy | Stal |
Głębokość wbudowania | 170 mm |
Głębokość wewnętrzna | 115 mm |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Stopień ochrony (IP) | IP43 |
Wysokość | 600 mm |
Szerokość | 575 mm |
Głębokość | 147 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ