Skip to main content
Logo print

XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 2R

XL160 Legrand

XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 2R

REF. 020002 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060200022
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 893,74 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Liczba rzędów 2
Szerokość wyrażona liczbą modułów 24
Rodzaj pokrywy Opcjonalne
Wykonanie/rodzaj pokrywy Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi Nie
Z zamkiem Nie
Materiał obudowy Stal
Głębokość wbudowania 170 mm
Głębokość wewnętrzna 115 mm
Szyna DIN Tak
Z płytą montażową Nie
Możliwość rozbudowy Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Stopień ochrony (IP) IP43
Wysokość 450 mm
Szerokość 575 mm
Głębokość 147 mm

Dokumentacja

4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
F3399E.pdf pdf (2.46 Mo)
Dane techniczne
F00246EN-02.pdf pdf (0.53 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details