Skip to main content
Logo print

XL3 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA DO WYPOSAŻENIA, WYSOKOŚĆ - 900

XL160 Legrand

XL3 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA DO WYPOSAŻENIA, WYSOKOŚĆ - 900

REF. 020095 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060200954
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 578,63 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Liczba rzędów 4
Szerokość wyrażona liczbą modułów 24
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi Nie
Z zamkiem Tak
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania 170 mm
Głębokość wewnętrzna 93 mm
Szyna DIN Tak
Z płytą montażową Nie
Możliwość rozbudowy Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Stopień ochrony (IP) IP43
Wysokość 900 mm
Szerokość 575 mm
Głębokość 147 mm

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
F0329D-03.pdf pdf (4.46 Mo)
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F00247EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2011-187-V1-EN.pdf pdf (0.17 Mo)