Skip to main content
Logo print
title

XL3 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA 2R

XL160 Legrand

XL3 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA 2R

REF. 020072 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060200725
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 780,43 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Liczba rzędów 2
Szerokość wyrażona liczbą modułów 24
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi Nie
Z zamkiem Tak
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania 170 mm
Głębokość wewnętrzna 93 mm
Szyna DIN Tak
Z płytą montażową Nie
Możliwość rozbudowy Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Stopień ochrony (IP) IP43
Wysokość 450 mm
Szerokość 575 mm
Głębokość 147 mm

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
F3467A-00.pdf pdf (2.37 Mo)
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny