OSŁONKA 5 MODUŁÓW BIAŁA
RWN
Legrand
OSŁONKA 5 MODUŁÓW BIAŁA
REF. 001660
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060016609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
9,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Szerokość | 87.5 mm |
Wysokość | 52 mm |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -10-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ