-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj uchwytu
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Akcesorium
-
Rączka
-
Materiał
-
Część zamienna/zapasowa
-
Kłódka
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Rodzaj zamknięcia
-
Do przewodów jednożyłowych
-
Sposób montażu
-
Do przewodów wielożyłowych
-
Do przewodów linkowych
-
Do przewodów linkowych bez tulejek
-
Liczba wejść
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wyjście
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Napięcie znamionowe
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA 5 MODUŁÓW BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZAMEK DO ROZDZIELNIC PRACTIBOX S
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S 22-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DODATKOWA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S, 4 ZACISKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DODATKOWA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S, 10 ZACISKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYTY MOCUJĄCE XL3 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA BIAŁA 13 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S 18-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S 8-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S NAŚCIENNYCH 12-MODUŁOWYCH I 22-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA N+PE DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX S NAŚCIENNYCH 12-MODUŁOWYCH I 22-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N + PE DLA ROZDZIELNIC WNĘKOWYCH PRACTIBOX S 18-MODUŁOWYCH
Cena bez VAT