FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Rodzaj pokrywy
-
Materiał obudowy
-
Rodzaj drzwi
-
Rodzaj drzwi
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Rodzaj zamknięcia
-
Z zamkiem
-
Sposób montażu
-
Drzwi przepuszczające sygnał
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z płytą montażową
-
Głębokość wewnętrzna
-
Listwa zaciskowa uziemienia
-
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
-
Szyna DIN
-
Możliwość rozbudowy
-
Szerokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
Legrand
RNPV
REF. 414035
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 1X18 1000 VDC IP65
466,97 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
RNPV
REF. 414036
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 2X18 1000 VDC IP65
757,62 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
RNPV
REF. 414037
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 3X18 1000 VDC IP65
862,56 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
RNPV
REF. 414038
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 4X18 1000 VDC IP65
1 188,32 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny