Skip to main content
Logo print

18 modułów w rzędzie | Legrand Poland

Charakterystyka techniczna
title
Legrand RNPV
REF. 414035
PKWiU 27.12.40.0

ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 1X18 1000 VDC IP65

466,97 zł / sztuka

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
Legrand RNPV
REF. 414036
PKWiU 27.12.40.0

ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 2X18 1000 VDC IP65

757,62 zł / sztuka

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
Legrand RNPV
REF. 414037
PKWiU 27.12.40.0

ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 3X18 1000 VDC IP65

862,56 zł / sztuka

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
Legrand RNPV
REF. 414038
PKWiU 27.12.40.0

ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 4X18 1000 VDC IP65

1 188,32 zł / sztuka

Cena bez VAT

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny