Płyta z przepustami CabstopSZER.1000

Charakterystyka ogólna

Altis szafy metalowe, przepusty kablowe- Płyty dolne z przepustami do szaf Altis
- przepusty kablowe ( z uszczelkami szczotkowymi, piankowymi, z przepustami zaciskanymi i Cabstop)
- Płyty pełne należy zamawiać osobno począwszy od głębokości 500 mm
- Dla szaf o szerokości 1200 lub 1600 mm potrzebne są dwa zestawy o szerokości odpowiednio 600 i 800 mm
- Dostarczane z kompletem śrub i złączek

Parametry produktu

Płyty z przepustami Cabstop- Płyty z Żaroodpornego polipropylenu. Kolor RAL 7035
- Wejścia kablowe zawierają samozaciskowe szczęki
- Przez zaciśnięcie na kablu zapewniają utrzymanie mechanicznego naciągu,a częściwykonane z elastomeru zapewniają szczelność
- Wejścia od Ø5 do Ø14 odpowiadające PE ISO 16/20 i PE PG 9/11/13/16
- Wejścia od Ø14 do Ø24 odpowiadające PE ISO 25/32 i PE PG 21/22
- Przebijane bezpośrednio kablem (bez użycia narzędzi)
- Konstrukcja przepustów umożliwia szybką wymianę kabla
- Dostarczane z zaślepkami uszczelniającymi do zatykania otworów wejściowychaby zapewnić IP55 oraz narzędziami do wyciągania kabla
- Dla szaf o:- Głębokości: 400 mm- Szerokości: 1000 mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się