-
Przezroczysty
-
Ząbkowanie
-
Materiał
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Model
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Sposób montażu
-
Z polem tekstowym
-
Nadruk
-
Szerokość
-
Kolor
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW PONAD 0.25 DŁUGOŚĆ 12MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW PONAD 0.75 DŁUGOŚĆ 12MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 0,75-1,5 DL15 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 1,5-4MM DŁUGOŚĆ 15 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 4-10MM DŁUGOŚĆ 15 (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MEMOCAB UCHWYT OZNACZNIKÓW 0,6-1,5 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 10-35MM DŁUGOŚĆ 15 (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 35-70MM DŁUGOŚĆ 15 (X200)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 70-185MM DŁUGOŚĆ 15 (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MEMOCAB UCHWYT OZNACZNIKÓW 0,25-1,5 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MEMOCAB UCHWYT OZNACZNIKÓW 0,75-4 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW 4/16 DŁUGOŚĆ 18MM (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW 0,25/1,5 30MM (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW 0,75/4 DL.30M (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MEMOCAB UCHWYT OZNACZNIKÓW KABLOWYCH (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
GRAFOPLAST UCHWYT SAMOPRZYLEPNY 15MM (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MEMOCAB UCHWYT OZNACZNIKÓW 0,75 -4 (X1000)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MEMOCAB UCHWYT OZNACZNIKÓW 4- 16MM2 (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW . 0,75-1,5 DŁUGOŚĆ 30 (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 1,5-4MM DŁUGOŚĆ 30 (X500)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 4-10MM DŁUGOŚĆ 30 (X200)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 10-35MM DŁUGOŚĆ 30 (X200)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 0,75-4 MM2
Cena bez VAT