-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Przezroczysty
-
Przezroczysty
-
Rodzaj
-
Ząbkowanie
-
Materiał
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Materiał
-
Materiał
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Na kółkach
-
Z paskiem na ramię
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Z teleskopową rączką
-
Z zamkiem
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Model
-
Średnica żyły
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Z wyściółką piankową
-
Z separatorem przedziałów
-
Jaskrawoczerwone
-
Z polem tekstowym
-
Z polem tekstowym
-
Zamek na kłódkę
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Wyjmowane przegrody
-
Nadruk
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW NARZĘDZI I UCHWYTÓW MEMOCAB
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NARZĘDZIE DO USUWANIA OZNACZEŃ Z UCHWYTÓW 15 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NARZEDZIE DO SPORZĄDZANIA OZNACZEŃ I UMIESZCZANIA ICH W UCHWYTACH 15/18 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NARZĘDZIE DO SPORZĄDZANIA OZNACZEŃ I UMIESZCZANIA ICH W UCHWYTACH 30 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KLASER NA 48 PASKÓW OZNACZNIKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NARZĘDZIE DO SPORZĄDZANIA OZNACZEŃ I UMIESZCZANIA ICH W UCHWYTACH 15 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIKI CZYSTE DO ZŁĄCZEK VIKING3 6MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK KO1,5--- (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK KO1,5PE (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''/'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''.'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZN.CAB3 1.5-2.5MM2 '+' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''-'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''~'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIKCAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL UZIEMIENIA (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL '^'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''/'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''.'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''+'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4-6 MM2 SYMBOL ''-'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''~'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4-6 MM2 SYMBOL ''='' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL UZIEMIENIA (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK KO1,5-A (X300)
Cena bez VAT