-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Przezroczysty
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Przezroczysty
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Materiał
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Gatunek materiału
-
Fluorescencyjne
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Zakres temperatur dla montażu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Zamknięcie opaski
-
Odporność na promienie UV ASTM D6779
-
Sposób mocowania
-
Obszar nadruku
-
Obszar nadruku
-
Możliwość rozpięcia
-
Zakres temperatur pracy
-
Zakres temperatur pracy
-
Certyfikat UL
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 95 MM; SZEROKOŚĆ 2,4 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 140 MM; SZEROKOŚĆ 2,4 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 2,4 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 140 MM; SZEROKOŚĆ 3,5 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 3,5 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 280 MM; SZEROKOŚĆ 3,5 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 3,5 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 280 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
Cena bez VAT
COLRING COLORLESS 7.6X550
COLRING COLORLESS 9.0X710
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 7,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
COLRING COLORLESS9.0X810
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 7,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 720 MM; SZEROKOŚĆ 7,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
COLRING COLORLESS 12.6X1030
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI ZEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 105 MM; SZEROKOŚĆ 2,4 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI ZEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 140 MM; SZEROKOŚĆ 3,5 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI ZEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI ZEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI ZEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 7,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE + OPIS - DŁUGOŚĆ 95 MM; SZEROKOŚĆ 2,4 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE + OPIS - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
Cena bez VAT