-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Przezroczysty
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Materiał
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Gatunek materiału
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Zakres temperatur dla montażu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zamknięcie opaski
-
Odporność na promienie UV ASTM D6779
-
Sposób mocowania
-
Obszar nadruku
-
Możliwość rozpięcia
-
Zakres temperatur pracy
-
Zakres temperatur pracy
-
Certyfikat UL
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 95 MM; SZEROKOŚĆ 2,4 MM - CZARNA (BLISTER)
Cena bez VAT
COLRING BLACK 2.4X140
COLRING BLACK 2.4X180
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 140 MM; SZEROKOŚĆ 3,5 MM - CZARNA (BLISTER)
Cena bez VAT
COLRING BLACK 3.5X180
COLRING BLACK 3.5X280
COLRING BLACK 3.5X360
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - CZARNA (BLISTER)
Cena bez VAT
COLRING BLACK 4.6X280
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - CZARNA (BLISTER)
Cena bez VAT
COLRING BLACK 7.6X550
COLRING BLACK 9.0X710
COLRING BLACK 9.0X810
COLRING BLACK 12.6X1030
PKWiU 27.33.13.0
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 7,6 MM - CZARNA (TOREBKA)
Cena bez VAT