OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 95 MM; SZEROKOŚĆ 2,4 MM - BEZBARWNA (BLISTER)

Charakterystyka ogólna

Opaski Colring bezbarwne
Opaski kablowe ColringTM
- Do spinania wiązek przewodów
- Samoblokujące
- Zgodne z normą EN 62275 typ 1 (NFC 68-146)

Parametry produktu

Ząbki wewnętrzne- Opakowanie jednostkowe: blister
- Szerokość : 2,4 mm
- Długość : 95 mm
- Ø maks. pętli : 18 mm
- Ø min. pętli : 1,6 mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się