OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 7,6 MM - CZARNA (TOREBKA)

Charakterystyka ogólna

Opaski Colring czarne
- Wysokotemperaturowe
- Odporne na UV
- Opakowanie jednostkowe torebka
Opaski kablowe ColringTM
- Do spinania wiązek przewodów
- Samoblokujące
- Zgodne z normą EN 62275 typ 1 (NFC 68-146)

Parametry produktu

Ząbki wewnętrzne- Szerokość : 7,6 mm
- Długość : 360 mm
- Ø maks. pętli : 98 mm
- Ø min. pętli : 4,8 mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się