-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Średnica nominalna
-
Średnica nominalna
-
Średnica nominalna
-
Średnica wewnętrzna
-
Średnica wewnętrzna
-
Dla korytka o szerokości
-
Przezroczysty
-
Średnica oplotu
-
Średnica oplotu
-
Średnica oplotu
-
Materiał
-
Materiał
-
Materiał
-
Odporne na wysoką temperaturę
-
Zakres/rozstaw zacisku
-
Gatunek materiału
-
Tuleja zaciskowa
-
Możliwy demontaż
-
Średnica otworu
-
Grubość ściany
-
Grubość ściany
-
Długość
-
Rozstaw szczelin
-
Model elastyczny
-
Szerokość szczeliny
-
Model
-
Model
-
Model
-
Rodzaj ściany bocznej
-
Odporność na promieniowanie UV
-
Samogasnące
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Sposób mocowania
-
Szerokość spirali
-
Wodoodporność
-
Szerokość spirali
-
Z pokrywą
-
Zakres temperatur pracy
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 UCHWYT OPISU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOŁEK DO MOCOWANIA LINA 25 NA PEŁNEJ PŁYTCIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT MOCUJĄCY LINA 25 DO PŁYT PERFOROWANYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT MOCUJĄCY LINA 25 NA DRZWI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT MOCUJĄCY LINA 25 DO SZYN
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT MOCUJĄCY LINA 25 UNIWERSALNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RURA OSŁONOWA ELASTYCZNA ŚREDNICA 20 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RURA OSŁONOWA ELASTYCZNA ŚREDNICA 30 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 SPIRALA DO PRZEWODÓW 6 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 SPIRALA DO PRZEWODÓW 12 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 SPIRALA DO PRZEWODÓW 22 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 PASEK OPISOWY 15 MM
Cena bez VAT
PKWiU 32.99.15.0
PISAK DO OZNACZNIKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 25 X 25 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 25 X 40 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 25 X 60 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 25 X 80 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40 X 25 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40 X 40 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40 X 60 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 40 X 80 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 60 X 40 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 60 X 60 NIEBIESKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LINA 25 KANAŁ GRZEBIENIOWY 60 X 80 NIEBIESKI
Cena bez VAT