DŁAWIK IP68 PG 11

Charakterystyka ogólna

Dławiki z tworzywa
Z gwintem ISO lub PG- Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, oraz neoprenową uszczelką, zapewniający IP 68
Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu
oraz bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie
- Dostarczane razem z nakrętką i uszczelką neoprenową

Parametry produktu

Dławiki z tworzywa IP68Z gwintem PG- Materiał: poliamid. Kolor: RAL 7001
- Zgodnie z normą PN-EN 50 262
- PG: 11
- Minimalna średnica przewodu: 5 mm
- Maksymalna średnica przewodu: 10 mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się