-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Szerokość klucza
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
-
Materiał
-
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
-
Gatunek materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Długość przekątnej sześciokąta
-
Skok gwintu
-
Skok gwintu
-
Skok gwintu
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Skok gwintu
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Wzmocniony włóknem szklanym
-
Rodzaj gwintu
-
Rodzaj gwintu
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
-
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Długość gwintu
-
Ochrona kabla przed zagięciem
-
Z przeciwnakrętką
-
Z przeciwnakrętką
-
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
-
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
-
Dławnica do kabla płaskiego
-
Odporność na uderzenia
-
Rodzaj uszczelnienia
-
Dławnica kablowa podzielna
-
Do kabli zbrojonych
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Ekranowany
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 ISO 16
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP 68 ISO 12 RAL7001
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 36
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 ISO 20
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 48
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 29
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 ISO 40
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 ISO 25
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 ISO 32
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 42
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 13,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 9
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 16
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 7
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 21
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 ISO 63
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 ISO 50
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP68 PG 11
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP 68 ISO 16 RAL3000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP 68 ISO 25 RAL3000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK IP 68 ISO 20 RAL3000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 ISO12 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 ISO16 RAL9011
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 ISO20 RAL9011
Cena bez VAT