DŁAWIK METALOWY IP68 ISO 50

Charakterystyka ogólna

Dławiki metalowe IP 68
Z gwintem ISO lub PG- Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, oraz neoprenową uszczelką, zapewniający IP 68
Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu
oraz bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie
- Dostarczane razem z uszczelką toroidalną

Parametry produktu

Dławiki metaloweZ gwintem ISO- Zgodnie z normą PN-EN 50262
- ISO: 50
- Minimalna średnica przewodu: 22 mm
- Maksymalna średnica przewodu: 35 mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się