WYŁĄCZNIK DMX3 N 1600 3P 1600A WYKONANIE WYSUWNE
DMX3
Legrand
WYŁĄCZNIK DMX3 N 1600 3P 1600A WYKONANIE WYSUWNE
REF. 028085
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971419728
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
27 971,01 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowy prąd ciągły Iu | 1600 A |
---|---|
Zakres napięcia znamionowego | 220-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 640-1600 A |
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego | 2400-16000 A |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 3200-50000 A |
Budowa urządzenia | Wykonanie wysuwne |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Nie |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Inne |
Do montażu na szynie TH | Nie |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Nie |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 4 |
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Nie |
Liczba biegunów | 3 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona tylna |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przycisk |
W komplecie z zabezpieczeniem | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
---|---|
Opcjonalny napęd silnikowy | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Szerokość | 282 mm |
Wysokość | 352 mm |
Głębokość | 306 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -5-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-85 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od góry |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 120-1000 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
6 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ