Skip to main content
Logo print

KASETA DO WYKONANIA WYSUWNEGO DMX3 1600 3P

DMX3 Legrand

KASETA DO WYKONANIA WYSUWNEGO DMX3 1600 3P

REF. 028153 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971419964
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
8 762,43 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Budowa urządzenia Wykonanie wysuwne
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie bolcowe
Do montażu na szynie TH Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym Nie
Liczba biegunów 3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych Strona tylna
W komplecie z zabezpieczeniem Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość 282 mm
Wysokość 352 mm
Głębokość 297 mm
Odporność udarowa Nie dotyczy
Zakres temperatury pracy -5-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-85 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Kierunek zasilania Od góry
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Kolor Szary
Bezhalogenowe Tak
Przekrój zacisków 120-1000 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
LE11316AA.pdf pdf (11.77 Mo)
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
028153.dwg dwg (0.11 Mo)