WYŁĄCZNIK DMX³ N 1600 4P 1600A STACJONARNY
DMX3
Legrand
WYŁĄCZNIK DMX³ N 1600 4P 1600A STACJONARNY
REF. 028034
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970717252
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
30 772,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowy prąd ciągły Iu | 1600 A |
---|---|
Zakres napięcia znamionowego | 230-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Nie |
Do montażu na szynie TH | Nie |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Nie |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Tak |
---|---|
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |
Liczba biegunów | 4 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona tylna |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przycisk |
W komplecie z zabezpieczeniem | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Dokumentacja
6 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ