Skip to main content
Logo print
title

MODUŁ ZWŁOCZNY DO WP 230V AC/DC 1S

DMX3 Legrand

MODUŁ ZWŁOCZNY DO WP 230V AC/DC 1S

REF. 028142 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970767110
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 595,25 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 195.5-253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 195.5-253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 195.5-253 V
Rodzaj napięcia sterowania AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie wtykowe płaskie
Zwłoczny Tak
Do wyłącznika Tak
Do łącznika krzywkowego Tak
Do wyłącznika silnikowego Tak
Szerokość 70 mm
Wysokość 50 mm
Głębokość 50 mm
Stopień ochrony (IP) IP30
Zakres temperatury pracy -5-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-85 °C
Bezhalogenowe Tak
Z okablowaniem Nie
Przekrój zacisków 1-2.5 mm²