Skip to main content
Logo print

WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 220-250V ACDC

DMX3 Legrand

WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 220-250V ACDC

REF. 028134 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970767035
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
781,53 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 198-275 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 198-275 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 198-275 V
Rodzaj napięcia sterowania AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie wtykowe płaskie
Liczba styków zwiernych 0
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 1
Do wyłącznika Tak
Do łącznika krzywkowego Tak
Do wyłącznika silnikowego Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego Tak
Zakres temperatury pracy -25-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Zakres częstotliwości 0-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Przekrój zacisków 1-2.5 mm²

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08441AC.pdf pdf (1.78 Mo)
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe