PRZYŁĄCZE TYLNE OBRACANE DO DMX3 1600 3P WYKONANIE STACJONARNE
DMX3
Legrand
PRZYŁĄCZE TYLNE OBRACANE DO DMX3 1600 3P WYKONANIE STACJONARNE
REF. 028035
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971505315
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
886,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Budowa urządzenia | Inne |
---|---|
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Nie |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie bolcowe |
Do montażu na szynie TH | Nie |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Nie |
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Nie |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Nie |
Liczba biegunów | 3 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona tylna |
W komplecie z zabezpieczeniem | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 15 mm |
Głębokość | 63 mm |
---|---|
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -5-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-85 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od tyłu produktu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 120-1000 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ