WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSI DMX³ 1600
DMX3
Legrand
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSI DMX³ 1600
REF. 028165
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970767431
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 758,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj ochrony silnika | Wyzwalacz elektroniczny |
---|---|
Znamionowy prąd ciągły Iu | 2500 A |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 252-2500 A |
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego | Bezzwłoczny |
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi | Nie |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 230-230 V |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Rodzaj napięcia zasilania | AC |
Szerokość | 56 mm |
Wysokość | 205 mm |
Głębokość | 98 mm |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
WYBIERZ