CEWKA ZAMYKANIA DMX³ 1600 24V AC/DC
DMX3
Legrand
CEWKA ZAMYKANIA DMX³ 1600 24V AC/DC
REF. 028126
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970766953
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
827,11 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 24-24 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 24-24 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
---|---|
Wykonana jako cewka załączająca | Tak |
Wykonana jako cewka wyłączająca | Nie |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ