STYK SYGNALIZACJI POŁOŻENIA DMX³ 1600 WYSUWNEGO
DMX3
Legrand
STYK SYGNALIZACJI POŁOŻENIA DMX³ 1600 WYSUWNEGO
REF. 028173
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970767264
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
384,07 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba styków przełącznych | 9 |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 16 A |
---|---|
Rodzaj połączenia elektrycznego | Inne |
Sposób montażu | Inne |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ