Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DMX3 N 2500 4P 2000A STACJONARNY

DMX3 Legrand

WYŁĄCZNIK DMX3 N 2500 4P 2000A STACJONARNY

REF. 028635 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245060286354
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
55 850,07 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowy prąd ciągły Iu 2000 A
Zakres napięcia znamionowego 230-690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz 50 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 800-2000 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego 1200-20000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 4000-50000 A
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Tak
Do montażu na szynie TH Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 4
Liczba styków pomocniczych przełącznych 4
Ze wskaźnikiem wyłączenia Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym Tak
Liczba biegunów 4
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych Strona tylna
Rodzaj elementu wykonawczego Przycisk
W komplecie z zabezpieczeniem Tak
Wbudowany napęd silnikowy Tak
Opcjonalny napęd silnikowy Tak
Stopień ochrony (IP) IP30

Dokumentacja

7 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Dane techniczne
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
028636.dwg dwg (0.14 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-252-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie