WYŁĄCZNIK DMX3 H 4000 4P 3200A STACJONARNY
DMX3
Legrand
WYŁĄCZNIK DMX3 H 4000 4P 3200A STACJONARNY
REF. 028657
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245060286576
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85 568,86 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowy prąd ciągły Iu | 3200 A |
---|---|
Zakres napięcia znamionowego | 230-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 65 kA |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 1280-3200 A |
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego | 1920-32000 A |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 6400-65000 A |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Tak |
Do montażu na szynie TH | Nie |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Nie |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 4 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 4 |
---|---|
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |
Liczba biegunów | 4 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona tylna |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przycisk |
W komplecie z zabezpieczeniem | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Tak |
Opcjonalny napęd silnikowy | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Dokumentacja
7 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ