ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 1250A STACJONARNY
DMX3
Legrand
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 1250A STACJONARNY
REF. 028683
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245060286835
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
28 527,63 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Tak |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V |
Znamionowe napięcie pracy | 230-690 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 1250 A |
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V | 1250 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 65 kA |
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V | 500 kW |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 65 kA |
Liczba biegunów | 3 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 4 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 4 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 4 |
---|---|
Opcjonalny napęd silnikowy | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Tak |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Tak |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Do montażu na płycie | Tak |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Nie |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Nie |
Kolor elementu sterowniczego | Szary |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przycisk |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP30 |
Dokumentacja
6 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-60529
(1.17 Mo)
WYBIERZ