ZASILACZ WEWNĘTRZNY 12 V DC
DMX3
Legrand
ZASILACZ WEWNĘTRZNY 12 V DC
REF. 028806
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060288068
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
632,06 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
---|---|
Napięcie wyjściowe 1 | 21.6-26.4 V |
Napięcie wyjściowe 2 | 12-12 V |
Napięcie wyjściowe 3 | 12-12 V |
Maksymalny prąd wyjściowy 1 | 0.25 A |
Maksymalny prąd wyjściowy 2 | 0.25 A |
Maksymalny prąd wyjściowy 3 | 0.25 A |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Nie |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1 | 12 V |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2 | 12 V |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3 | 12 V |
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1 | 0.25 A |
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2 | 0.25 A |
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3 | 0.25 A |
Odporność na zwarcie | Tak |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 21.6-26.4 V |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 21.6-26.4 V |
Znamionowe napięcie zasilające dla DC | 21.6-26.4 V |
Stabilizowane napięcie wyjściowe | Nie |
Stabilizowany | Tak |
---|---|
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wersja modułowa | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Wysokość wbudowania | 105 mm |
Możliwość montażu bezpośredniego | Tak |
Szerokość | 35.6 mm |
Wysokość | 105 mm |
Głębokość | 50 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -10-50 °C |
Zakres częstotliwości | 5-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
WYBIERZ