-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Jako rozłącznik główny
-
Rodzaj napędu
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Do liczby biegunów
-
Do liczby biegunów
-
Rodzaj akcesorium/części
-
System magistralny KNX
-
Funkcja przełączająca
-
Rodzaj uchwytu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Liczba styków przełącznych
-
Grubość szyny zbiorczej
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Do montażu z
-
Napięcie znamionowe
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Maksymalna liczba kłódek
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Maksymalna prędkość przesyłu danych
-
Funkcja
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Prąd znamionowy
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
System magistralny KNX z transmisją radiową
-
Rączka
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Prąd znamionowy
-
Szerokość szyny zbiorczej
-
Nastawa czasu
-
Przezroczysty
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Do szerokości rygla
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Materiał
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Odpowiednie do
-
System magistralny Funkbus (radiowy)
-
Kłódka
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Materiał
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
System magistralny LON
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Szerokość zacisku
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Gatunek materiału
-
Liczba styków sygnalizacji błędu
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Maksymalna zwłoka czasowa
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Wykonana jako cewka załączająca
-
System magistralny Powernet
-
Rodzaj zamknięcia
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Nastawa zwłoki czasowej
-
Obrotowy
-
Wykonana jako cewka wyłączająca
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Inne systemy magistralne
-
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
-
Maksymalny prąd wyjściowy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłącznika
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Do przyłączenia przewodów okrągłych
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Do rozłącznika
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Ze wskaźnikiem LED
-
Do przyłączenia przewodów sektorowych
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Czułość
-
Zwłoczny
-
Do przyłączenia przewodów taśmowych
-
Zwłoczny
-
Ze złączem magistrali
-
Możliwość buforowania napięcia magistrali
-
Do montażu na szynie TH
-
Do łącznika krzywkowego
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Z samotestem prądu różnicowego
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Liczba zasilanych linii
-
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy prąd załączania
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Pack1 Lokalizacja
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Waga elementu jednostkowego
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 24 V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 24 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 48 V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 230 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 400 V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX³
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 3P PRZYŁĄCZA WYK. WTYK/WYSUWN. (6)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 4P PRZYŁĄCZA WYK. WTYK/WYSUWN. (8)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 3P PODSTAWA WTYKOWA Z PRZYŁ. GÓRNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 4P PODSTAWA WTYKOWA Z PRZYŁ. GÓRNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 3P PODSTAWA WTYKOWA Z PRZYŁ.TYLN. PŁASKIM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 4P PODSTAWA WTYKOWA Z PRZYŁ.TYLN. PŁASKIM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 4P+BLOK R-PR PODST. WTYKOWA Z PRZYŁ. GÓRNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 4P+BLOK R-PR PODST. WTYKOWA Z PRZYŁ.TYLN. PŁASKIM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX³ 630 WYS. PODST DO MOCOW. STYKÓW SYGN.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 24 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 48 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 230 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 400 V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 UCHWYT WYCIĄGANIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 ZESTAW KONEKTORÓW 24PIN
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 3P MECHANIZM WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 4P MECHANIZM WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DPX3 630 4P+BLOK R-PR MECHANIZM WYSUWNY
Cena bez VAT